Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Male konektor
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: 1 A
Kontakty: 64
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-13
Termoplastická pryskyřice (PCT)
Béžová