登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Printplaatconnectoren
09 19 530 6914
型号: 09 19 530 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 30P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 30
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 530 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 30P PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
SEK Standaard
Element
Mannelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Versie
Aansluitmethode
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
30
Afsluitingslengte
2,9 mm
Vergrendelingstype
Met korte hendels
Technische eigenschappen
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Nominale stroom
1 A
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 60 s)
Insteekkracht
≤ 60 N
Uittrekkracht
≤ 60 N
Prestatieniveau
2
vlgs. IEC 60603-13
steekcycli
≥ 250
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
II (400 ≤ CTI < 600)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars (PCT)
Kleur (insteekstuk)
Beige
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
GTIN
5713140213173
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_BR)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tchèque)
PDF (Danois)
PDF (Espagnol)
PDF (Anglais)
PDF (Français)
PDF (Allemand)
PDF (Italien)
PDF (Coréen)
PDF (Néerlandais)
PDF (Japonais)
PDF (Polonais)
PDF (Suédois)
PDF (Chinois trad.)
PDF (Turc)
PDF (Chinois (simplifié))
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Anglais)
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
PDF (Anglais)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08