饰品
7
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 114 9622
型号: 09 18 114 9622
SEK 2R 14P STD pre-assy cover W/O SR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 14
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 114 9622
SEK 2R 14P STD pre-assy cover W/O SR
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
SEK Low-profile
요소
PCB 전이 콘넥터
접점 설명
직선형
버전
터미네이션 방법
솔더 터미네이션
IDC 절연 이동 터미네이션
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
14
터미네이션 길이
2.9 mm
상세설명
IDC 플랫 케이블 1.27 mm (0.050ʺ) 피치 지원
AWG 28/7
기술적 특성
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
1.27 mm
장착 높이
5.5 mm
정격 전류
2.6 A
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 35 mΩ
제한 온도
-55 ... +105 °C
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
II (400 ≤ CTI < 600)
자재 특성
재료 (인서트)
热塑树脂(PBT)
컬러 (인서트)
灰色
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
3.636 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140025585
eCl@ss
27,460,202.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08