Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
4
Accessories
6
Număr articol: 09 18 150 9622
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori tranziție PCB
Terminaţie lipită, Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Curent nominal: ‌2.6 A
Răşină termoplastică (PBT)
Gri
Contacte: 50
Aliaj de cupru
Sn peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Note
Comparați
Număr articol: 09 18 150 9622
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
4
Accessories
6
Detalii produs
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Low-profile
  • Elément Connecteurs de transition pour circuits imprimés
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement
    Raccordement à souder
    Raccordement autodénudant
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 50
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Détails
    pour câble plat à raccordement autodénudant au pas 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1,27 mm
  • Hauteur de montage 5,5 mm
  • Intensité nominale ‌ 2,6 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 35 mΩ
  • Limite de température -55 ... +105 °C
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique (PBT)
  • Couleur (d'insert) Gris
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 3,56 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140025745
  • eCl@ss 27460202 Connecteur pour câble
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați