配套产品
配套产品
型号: 09 18 037 7010
ROUND CABLE SHIELDED 500 FEET
ROUND CABLE SHIELDED 500 FEET

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 18 037 7010
ROUND CABLE SHIELDED 500 FEET
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 100 m
  • Anzahl der Adern 37
  • Adernaufbau AWG 28/7
  • Schirmung geschirmt
Technische Kennwerte
  • Wellenwiderstand 100 Ω
  • Grenztemperatur
    -30 ... +75 °C unbewegt
    -20 ... +75 °C bewegt
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤216 Ω/km
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 16.900 g
  • Nettogewicht ‌ 148 g/m
  • Ursprungsland USA
  • europäische Zolltarifnummer 85444991
  • GTIN 5713140025141
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较