登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 015 7001 900
型号: 09 18 015 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 15P 30,48m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 015 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 15P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Systémová kabeláž
Элемент
Kabelová metráž
Спецификация
Neosazeno
Тип кабеля
Měděný kabel (plochý)
Версия
Длина кабеля
30,48 m
Количество жил
15
Структура ядра
AWG 28/7
Технические характеристики
Полное сопротивление
110 Ω
Предельная температура
-40 ... +105 °C Bez pohybu
-20 ... +105 °C v pohybu
Свойства материала
Материал (кабель)
Bez halogenů
RoHS
V souladu s předpisy
Состояние ВЭА
V souladu s předpisy
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Neobsahuje
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Neobsahuje
Особо опасные жидкости предписания REACH
Neobsahuje
Законопроект 65 штата Калифорния
Neobsahuje
Спецификации и допуски
Спецификации
UL 1581
UL 758
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
680 g
Страна изготовления
USA
код ТН ВЭД ЕС
85444993
GTIN
5713140024489
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found