Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 18 037 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 37P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 37P 30,48m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu de cupru (plat)
AWG 28/7
Nehalogenat
Lungimea cablului: 30.48 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 18 037 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 37P 30,48m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specificație Not assembled
  • Tip cablu Copper cable (flat)
Versiune
  • Lungimea cablului 30.48 m
  • Număr de miezuri 37
  • Structură miez AWG 28/7
Caracteristici tehnice
  • Impedanţă 110 Ω
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Non-halogenated
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UL 1581
    UL 758
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 2,092 g
  • Masă netă ‌ 68 g/m
  • Ţara de origine USA
  • Cod tarif vamal european 85444993
  • GTIN 5713140025097
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați