5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 534 9002 58U
型号: 09 18 534 9002 58U
SEK STRAIN RELIEF CLAMP FE 34P BULK UT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除紧固夹
尺寸: 34 针
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 534 9002 58U
SEK STRAIN RELIEF CLAMP FE 34P BULK UT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accesorios
系列
SEK
附件种类
Abrazadera de protección contra tirones
Versión
尺寸
34 polos
Contenidos del paquete
Embalaje a granel
Propiedades del material
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
商业数据
包装尺寸
3.000
净重
0,94 g
原产国
Suiza
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140032859
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found