PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 19 540 6829
型号: 09 19 540 6829
SEK mezz Fe 40P Press-in 4.5mm PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 40
直式
铜合金
镀镍 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 540 6829
SEK mezz Fe 40P Press-in 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
SEK Mezzanine
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de inserción a presión
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
De placa madre a tarjeta hija
Número de contactos
40
Longitud de terminación
4,5 mm
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Corriente nominal
1 A
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 80 N
Fuerza de extracción
≤ 80 N
Nivel de desempeño
2
Ciclos de conexión
≥ 250
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
1,6 mm +1,6
Propiedades del material
Material (inserto)
液晶聚合物 (LCP)
Color (inserto)
黑色
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镀镍 接线端
钯/镍表面镀金 界面端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
10,25 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140211131
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications