配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 19 560 6822
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 60
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 560 6822
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Mezzanine
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura por reflujo (THR)
    Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
    De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 60
  • Longitud de terminación 4,5 mm
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 60 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 120 N
  • Fuerza de extracción ≤ 120 N
  • Nivel de rendimiento 2
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 18,1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140212756
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较