5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 19 564 6824
型号: 09 19 564 6824
SEK mezz Fe 64P THT 2.9mm PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 564 6824
SEK mezz Fe 64P THT 2.9mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
SEK Mezzanine
Element
Złącze żeńskie
Opis kontaktu
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (THR)
Lutowane na fali
Typ połącznia
PCB do PCB
Motherboard do daughtercard
Liczba kontaktów
64
Długość przyłączenia
2,9 mm
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Prąd znamionowy
1 A
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 60 s)
Siła łączenia
≤ 128 N
Siła wycofania
≤ 128 N
Klasa właściwości
2
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Au na Pd/Ni Strona łączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
50
Waga netto
16 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140212442
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications