配套产品
配套产品
型号: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1
    HARTING M12 T1 Industrial 弯式
    一体成型
  • Conector 2
    HARTING M12 T1 Industrial 直式
    一体成型
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
  • Descripción del cable
    阻燃
    防油
    无卤素
Versión
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 1x 2x AWG 24/7
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -25 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较