Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Flame retardant, Oil resistant, Halogen-free
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING M12 T1 Industrial în unghi la 180°
    Suprainjectat
  • Conector 2
    HARTING M12 T1 Industrial Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Ignifug
    Rezistent la ulei
    Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 20 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 1x 2x AWG 22/7
  • Număr de contacte 2
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie 600 MHz Lăţime de bandă
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Rezistenţa ecranajului ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -25 ... +80 °C deplasat
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-împământare)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentare cu energie de la distanţă prin PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare