登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
备件
1
上売/底座
103
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Monoblok-indsatser
...
Til industrielle applikationer
Ströme bis 16 A
09 70 020 2621
型号: 09 70 020 2621
Staf 20 Pos. M Insert Solder
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
尺寸: 16 A
插针: 20
导体截面积: 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 020 2621
Staf 20 Pos. M Insert Solder
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
备件
1
上売/底座
103
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Staf
®
Version
Termineringsmetode
Loddeterminering
Køn
Male
Størrelse
16 A
Antal kontakter
20
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
2,5 mm²
Nominel strøm
10 A
Nominel spænding
25 V
Nominel spænding
25 V AC
60 V DC
Nominel impulsspænding
0,8 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
50 V
Nominel spænding i henhold til CSA
50 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 2 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +100 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
HB
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
48,3 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140570504
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found