配套产品
配套产品
Combinables
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
143
型号: 09 70 006 2615
Staf 06 Pos. M Insert Solder
Staf 06 Pos. M Insert Solder

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 6
导体截面积: 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 006 2615
Staf 06 Pos. M Insert Solder
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
143
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Staf®
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder termination
  • Gen Male
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte 6
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 2.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 25 V
  • Tensiune nominală
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 50 V
  • Tensiune nominală conform CSA 50 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 2 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +100 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 0.533 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140102859
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较