配套产品
配套产品
型号: 09 20 000 9918
Han 3A IP67 M3 sealing screw
Han 3A IP67 M3 sealing screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定螺栓
带密封, Han® 3 A
不锈钢
注释
比较
型号: 09 20 000 9918
Han 3A IP67 M3 sealing screw
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Parafusos de fixação
  • Descrição do acessório
    Com vedação
    Han® 3 A
Características técnicas
  • Tamanho M3
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,36 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 73181558
  • GTIN 5713140038165
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han® PCB-Adapter
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较