配套产品
配套产品
型号: 09 57 407 0001 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 407 0001 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия LC duplex
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Элемент 电缆连接器
  • Тип контакта LC插针
  • Описание контактов 多模
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 上壳
  • Описание кабельного/блочного кожуха 直式
Версия
  • Размер 3 A
  • Число контактов 4
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS
    6(b) / 6(b)-II:铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 156 g
  • Страна изготовления 捷克
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140072619
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较