配套产品
配套产品
型号: 61 04 401 2650 00
Set Q5/0 f QL 6-12mm
Set Q5/0 f QL 6-12mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
夹持范围: 6 ... 12 mm
注释
比较
型号: 61 04 401 2650 00
Set Q5/0 f QL 6-12mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han® Q
  • 标识 5/0
版本
  • 公母类型 母头
  • 应用领域 电源电缆
  • 包装内容
    上壳
    母插芯
    密封插芯
    电缆紧固件
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 2.5 ... 6 mm²
  • 夹持范围 6 ... 12 mm
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140274167
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较