配套产品
配套产品
型号: 61 83 401 0132 00
Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC
Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
插针: 8
注释
比较
型号: 61 83 401 0132 00
Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektör setleri
Sürüm
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 8
  • Sinyal kontaklarının sayısı 4
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • Uygulama Alanı motor bağlantısı için
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    2,5 mm² Power
    0,75 mm² Sinyal
  • İletken kesiti (AWG)
    AWG 14 Power
    AWG 18 Sinyal
Malzeme özellikleri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 23,7 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140274259
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408