配套产品
配套产品
Системные кабели
1
型号: 21 34 290 0642 015
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 290 0642 015
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Cabluri de sistem
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    Соединитель 1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 尺寸 15
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    尺寸 15
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯数 6
  • 芯结构 6x 2.5 mm²
技术参数
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) ‌ 63 V AC/DC
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 额定电压(电源) ‌ 600 V AC
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
  • 电缆直径 10.5 mm
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 399 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140816305
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604