Serie
Taglia 15
21 34 280 0642 010
型号: 21 34 280 0642 010
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 280 0642 010
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
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
Tipo di cavo
5+PE 2,5mm² PUR black
Connettore 1
Size 15 6pole male straight overmolded
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari Taglia 15
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Connettore 1
Taglia 15
Maschio Diritto
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
1 m
Numero di conduttori
6
Struttura conduttore
6x 2,5 mm²
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio (segnali)
10 A
Tensione d'esercizio (segnali)
63 V AC/DC
Corrente di esercizio (alimentazione)
13 A
Tensione di esercizio (alimentazione)
600 V AC
Temperatura massima
-25 ... +80 °C
Diametro del cavo
10,5 mm
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Nero
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140457041
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found