登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Pieza de repuesto
2
carcasas/bases
143
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Aislantes monobloque
...
Para aplicaciones industriales
Corrientes hasta 16 A
09 70 006 2813
型号: 09 70 006 2813
Staf 06 Pos. F Insert Screw
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 6
导体截面积: 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 006 2813
Staf 06 Pos. F Insert Screw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
备件
2
上売/底座
143
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
Staf
®
Verze
Způsob připojení
Šroubové připojení
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
3 A
Počet kontaktů
6
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
1,5 mm²
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovité napětí
25 V
Jmenovité napětí
25 V AC
60 V DC
Jmenovité rázové napětí
0,8 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí podle UL
50 V
Jmenovité napětí podle CSA
50 V
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 2 mΩ
Utahovací moment
0,25 Nm Kontaktní šroub M3
Recommended screw driver
Slotted 0.4 x 2.5
Mezní teplota
-40 ... +100 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
HB
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
10 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140102897
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found