配套产品
配套产品
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
20
型号: 09 30 010 0901
TERMINAL HOUSING F. MOTOR Han 10B
TERMINAL HOUSING F. MOTOR Han 10B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于电机应用的底座
粉末涂层
尺寸: 10 B
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 010 0901
TERMINAL HOUSING F. MOTOR Han 10B
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
20
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Drive®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Housing for motor application
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Powder-coated
Verzió
  • Méret 10 B
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
  • Rögzítő furatok összeszerelési távolsága 68 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Színes (rögzítés) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP szám 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Nickel
    Naphthalene
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 240 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140044876
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较