매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 61 13 213 0401 99
Type-2 plug holder SAMPLE
Type-2 plug holder SAMPLE

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
플러그 홀더
HARTING 3D 젤 라벨 적용, 충전 케이블, 유형 2 지원
Notes
비교하다
품번들: 61 13 213 0401 99
Type-2 plug holder SAMPLE
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 액세서리 유형 플러그 홀더
  • 액세서리 설명
    HARTING 3D 젤 라벨 적용
    충전 케이블, 유형 2 지원
버전
  • 고정
    고정용 홀 4 x 6.4 mm
    전면 장착 지원
  • 상세설명 또한, 요청에 따라 고객 맞춤형 로고 및 부품 번호가 표시된 플러그 홀더도 사용 가능합니다.
  • 패키지 내용 샘플
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 폴리아미드 (PA)
  • 색상 (액세서리) 검정색
  • 길이 75.1 mm
  • 75.1 mm
  • 높이 47 mm
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140277656
  • eCl@ss 27,144,792.00
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다