6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 013 1023
型号: 09 58 013 1023
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-AG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 013 1023
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-AG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器组
系列
HARTING UIC
标识
UIC 558
原件
连接器组
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
针数
13
详细资料
压接针单独封装
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 1 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
额定电流
10 A
额定电压
60 V
绝缘阻抗
>10
7
Ω
接触电阻
≤ 4 mΩ
剥线长度
5 mm
拧紧力矩
5 Nm M6固定螺栓
极限温度
-50 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件)
硅酮
材料(锁扣)
不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
1
净重
700 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140190191
eCl@ss
27440115 圆形连接器(套)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found