6
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza przemysłowe okrągłe
...
Seria
HARTING UIC
09 58 018 1023
型号: 09 58 018 1023
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-AG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 18
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 018 1023
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-AG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Zestawy złączy
Seria
HARTING UIC
Identyfikacja
UIC 558
Element
Zestawy złączy
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Liczba kontaktów
18
Szczegóły
Kontakty zaciskane załączane oddzielnie
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,75 ... 1 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
60 V
Rezystancja izolacji
>10
7
Ω
Rezystancja styku
≤ 4 mΩ
Długość odizolowania
5 mm
Moment dokręcający
5 Nm Śruby mocujące M6
Ograniczenie temperaturowe
-50 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 10.000
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia
IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Odporne na korozję
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 7035 (jasnoszary)
RAL 3020 (czerwony uliczny)
Materiał (uszczelki)
Silikon
Materiał (blokady)
Stal nierdzewna
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Kategoria 2
IEC 60529
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
730 g
Kraj pochodzenia
Indie
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140190290
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found