配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 09 58 022 1003
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 022 1003
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connector sets
  • Sorozat HARTING UIC
  • Azonosítás UIC 558
  • Elem Connector sets
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 22
  • PE érintkező Yes
  • Részletek Crimp contacts enclosed separatly
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.75 ... 1 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 110 V
  • Szigetelés ellenállása >107 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 4 mΩ
  • Blankolási hossz 5 mm
  • Meghúzási nyomaték ‌5 Nm Fixing screws M6
  • Hőmérséklet korlátozás -50 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Nickel plated
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
    RAL 7035 (light grey)
    RAL 5010 (gentian blue)
  • Anyag (tömítés) Silicone
  • Anyag (Rögzítés) Stainless steel
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 735 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140190368
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413