配套产品
配套产品
型号: 33 50 860 0B81 010
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
3x 4x 1.0 mm2
弹性体
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 860 0B81 010
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri UIC 558
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 13
  • Damar yapısı 3x 4x 1,0 mm2
  • Kontak sayısı 13
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +90 °C
  • Kablo Çapı 13,2 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
    12x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Elastomer
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    IEC 61034-2 Duman yoğunluğu
    EN 50305 Toksisite
    EN 50267-2-1 Halojen içermemezlik
    EN 60684-2 Halojen içermemezlik
    EN 50267-2-2 Aşındırıcılık
    EN 50264-1 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    EN 50264-3-2 Ceket özellikleri: tehlike düzeyi M
    EN 50264-3-2 Ozon direnci
    DIN 51900 Düşük yangın yükü
    EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
    EN 60811-404 Asit direnci
    EN 60811-404 Alkali direnci
    UIC 50558
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Polonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140351301
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • UNSPSC 24.0 26121639