配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
型号: 09 58 018 3101
UIC558 18PIN-FI-CRT
UIC558 18PIN-FI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
插针: 18
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
注释
比较
型号: 09 58 018 3101
UIC558 18PIN-FI-CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie HARTING UIC
  • Identificatie UIC 558
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 18
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,75 ... 1 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Isolatieweerstand >107 Ω
  • Beperkt de temperatuur -50 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UIC 550
    IRS 50558
    IEC 61373 Categorie 2
    IEC 60529
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 87 g
  • Land van herkomst India
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140186996
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522