Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 022 3001
型号: 09 58 022 3001
UIC558-22PIN-MI-CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 22
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
注释
比较
型号: 09 58 022 3001
UIC558-22PIN-MI-CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Inserts
Sorozat
HARTING UIC
Azonosítás
UIC 558
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Érintkezők száma
22
PE érintkező
Yes
Részletek
Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.75 ... 1 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
Névleges áramerősség
10 A
Névleges feszültség
60 V
Szigetelés ellenállása
>10
7
Ω
Hőmérséklet korlátozás
-50 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10,000
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Színes (betét)
Black
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UIC 550
IRS 50558
IEC 61373 Category 2
IEC 60529
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
35.38 g
Származási ország
India
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140187009
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found