Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Parça numarası: 19 58 016 1031
UICIT_PL 8/8_KIT
UICIT_PL 8/8_KIT

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör setleri
Erkek
Krimp sonlandırma
Poliamid (PA)
Siyah
Kontaklar: 16
Bakır alaşımı Altın kaplı
İletken kesiti: 0.08 ... 0.21 mm²
Nominal akım: ‌1 A
Poliamid (PA), Fiberglas takviyeli
Koruma derecesi: IP67 / IP69 birleştirme durumu
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 19 58 016 1031
UICIT_PL 8/8_KIT
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Ürün detayları
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC IT
  • 原件 连接器组
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 16
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 详细资料
    压接针单独封装
    模块单独包装
    电缆夹单独包装
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.21 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电压 50 V
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69 插配状态
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座)
    黑色
    RAL 2004(纯橙色)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    灵感来自 UIC 50558
    灵感来自 IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 300 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın