配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
5
型号: 09 45 145 2932
USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1
USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
完全屏蔽360°屏蔽触点
电缆长度: 1.5 m
连接方式: A型连接器-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 145 2932
USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
5
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-port
  • 原件 服务接口
  • 规格 USB 3.0
  • 连接器1
    IP20 USB 3.0
    A型
  • 连接器2
    IP20 USB 3.0
    A型
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯结构
    4x AWG 28/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 24/7
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 连接方式 A型连接器-A型连接器
  • 固定 可螺栓固定到盖板上
技术参数
  • 环境温度 -25 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 5.8 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 96.76 g
  • 原产国 马来西亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140059221
  • eCl@ss 27060304 电器绳索
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222