6
设备端 / 面板馈通
128
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 858 7587 100
型号: 09 48 858 7587 100
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC yellow 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 阻燃, 无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 858 7587 100
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC yellow 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, yellow
1. csatlakozó
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
2. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., yellow
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING VarioBoot RJ45
Előnyben részesített irányok bal/jobb
2. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
1:1 vezetékezés
Lángálló
Halogénmentes
Verzió
Kábelhossz
10 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +60 °C stabil
0 ... +60 °C mozgatott
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
FRNC (LSZH)
Színes (kábel)
Sárga
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 Lángállóság
IEC 60754-2 Halogénmentesség
IEC 60754-2 Rozsdamentes
IEC 61034 Alacsony füst
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
419 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140269903
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020