配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
128
型号: 09 48 858 5589 250
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 25m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5589 250
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
128
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия RJ45
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 两端预接
  • Соединитель 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • Соединитель 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
  • Описание кабеля
    1:1布线
    阻燃
    无卤素
Версия
  • Длина кабеля 25 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -20 ... +60 °C 未移动
    ‌0 ... +60 °C 已移动
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 60754-2 无腐蚀性
    IEC 61034 低烟
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 995 g
  • Страна изготовления 拉脱维亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140882225
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较