128
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 858 5588 250
型号: 09 48 858 5588 250
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5588 250
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
连接器1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
连接器2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
标识
类别
Sistema de cabos
系列
RJ45
原件
Conjuntos de cabos
规格
Pré-montado em ambos os lados
连接器1
HARTING VarioBoot RJ45
Direções preferenciais esquerda/direita
连接器2
HARTING VarioBoot RJ45
Direções preferenciais esquerda/direita
电缆类别
Cabo de cobre (redondo)
电缆介绍
Fiação 1:1
Retardante de chama
Livre de halógenos
Versão
Comprimento do cabo
25 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
-20 ... +60 °C não movido
0 ... +60 °C movido
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Propriedades do material
Material (cabo)
FRNC (LSZH)
Cor (cabo)
Verde
Especificações e aprovações
Especificações
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 Retardamento de chama
IEC 60754-2 Isenção de halógenos
IEC 60754-2 Não corrosivo
IEC 61034 Baixa fumaça
商业数据
包装尺寸
1
净重
0,5 g
原产国
Letônia
欧洲海关关税号
85444995
GTIN
5713140882256
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Czech)
PDF (Danish)
PDF (German)
PDF (English)
PDF (Spanish)
PDF (Hungarian)
PDF (French)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (Italian)
PDF (Romanian)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Russian)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Swedish)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese)