配套产品
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
128
型号: 09 48 848 4745 004
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.4m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 004
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
128
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferowane kierunki góra/dół
  • Złącze 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferowane kierunki góra/dół
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Okablowanie 1:1
    Bezhalogenowe
    Olejoodporne
Wersja
  • Długość kabla 0,4 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -30 ... +75 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +50 °C Przesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140882645
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较