Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
128
Artikel nummer: 09 48 848 4745 042
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 4.2 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 48 848 4745 042
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
128
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderad riktningar upp/ner
  • Kontaktdon 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderad riktningar upp/ner
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Kablage 1:1
    Halogenfri
    Oljetålig
Version
  • Kabellängd 4,2 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +75 °C orörd
    -5 ... +50 °C flyttad
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 190 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140882522
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare