配套产品
配套产品
型号: 08 96 308 1609 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 7m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1609 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Elem Töltőkábel
  • Specifikáció
    Egyenes kábel
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Töltési mód Mode 4
  • 1. csatlakozó
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2 típusú
    Anya (járműoldal)
  • Érzékelő típusa Pt 1000
  • Tulajdonságok
    Hőmérséklet-felügyelet 2x Pt 1000 érzékelővel
    Hőmérséklettartomány: -40 °C - +180 °C (hőmérsékleti együttható a DIN EN 60751 szabvány szerint)
    Javasolt mérőáram: 0,1 - 0,3 mA (tűréshatár a DIN EN 60751 szabvány szerint)
    Hosszan tartó stabilitás (max. R0-elmozdulás): a hőmérséklet-tartományon belül elmozdulás nem várható (>20 év)
    Lekapcsolási hőmérséklet: 90 °C, megegyezik az 1347,07 Ω Pt 1000 értékével
Verzió
  • Kábelhossz 7 m
  • Magfelépítés 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Lezárási mód
    Krimpelhető csatlakoztatás
    nem különíthető el
  • Érintkezők száma 5
  • Jelzés érintkezők száma 2
  • Energiátviteli érintkezők száma 3
  • Érintkező konfigurá
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Részletek Igény szerint ügyfél-specifikus logóval is megrendelhető.
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség (jelzés) 2 A
  • Névleges feszültség (jelzés) ‌ 30 V AC
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 250 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) ‌ 1.000 V DC
  • Áramtípus DC
  • Töltőteljesítmény ≤ 250 kW
  • Kódolási ellenállás ‌1.500 Ω PE és PP között
  • Blankolási hossz 220 mm (egyéb hosszúságok kérésre)
  • Környezeti hőmérséklet
    -30 ... +50 °C üzem közben
    -40 ... +80 °C tárolás/szállítás
  • Légnyomás ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Benyomási erő < 100 N
  • Kihúzási erő < 100 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 30.000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP20 Érintkező terület
    IP44 illesztett feltétel
    IP69 Csatlakozóház terület
  • Kábel átmérője 31,6 mm ± 0,5 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 9 x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
  • Vezető ellenállása 20 °C-on
    ≤0,27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Poliamid (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete
  • Anyag (vedőborítás) Hőre lágyuló műanyag
  • Anyag (kábel) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Színes (kábel) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • Hossz 309 mm
  • Szélesség 74 mm
  • Magasság 179 mm
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 50620
    EN 60751
  • Jóváhagyások kérésre
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 12,7 kg
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较