登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Laddkabel
08 96 308 1810 A0
型号: 08 96 308 1810 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1810 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Element
Laddkabel
Specification
Rak kabel
CCS (Combined Charging System) Gen2
Laddläge
Mode 4
Kontaktdon 1
CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2
Hona (fordonssida)
Typ av givare
Pt 1000
Funktioner
Temperaturövervakning med 2x Pt 1000
Temperaturintervall: -40°C … 180°C (temperaturkoefficient enligt DIN EN 60751)
Rekommenderad mätström: 0,1 - 0,3 mA (tolerans enligt DIN EN 60751)
Långtidsstabil (max R0-drift): inom temperaturintervallet förväntas ingen drift (> 20 år)
Frånslagningstemperatur: 90 °C, motsvarande ett Pt 1000-värde på 1347,07 Ω
Version
Kabellängd
7,5 m
Ledarstruktur
4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
Förbindningsmetod
Krimpterminering
kan inte separeras
Antal kontakter
5
Antal signalkontakter
2
Antal kraftkontakter
3
Kontaktkonfiguration
Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
Detaljer
Finns om så önskas även med kundens egen logga.
Tekniska egenskaper
Märkström
@ 25 °C
Märkström (signal)
2 A
Märkspänning (signal)
30 V AC
Märkström (kraft)
350 A
Märkspänning (kraft)
1.000 V DC
Strömtyp
DC
Laddeffekt
≤ 350 kW
Kodningsresistans
1.500 Ω mellan jord och PP
Avskalningslängd
220 mm (andra längder på begäran)
Omgivningstemperatur
-30 ... +50 °C i drift
-40 ... +80 °C förvaring/transport
Lufttryck
≥540 hPa ≈ 5000 m
Isättningskraft
< 100 N
Urtagningskraft
< 100 N
Matningscykler
≥ 30.000
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20 Kontaktarea
IP44 hopkopplat tillstånd
IP69 Chassihusområde
Kabeldiameter
35,8 mm ± 0,5 mm
Minsta böjradie
9x kabeldiameter (upprepad böjning)
Ledarresistans @ 20 °C
≤0,39 Ω/km @ 55 mm²
≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats)
Grå
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polyamid (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Svart
Material (skydd)
Termoplast
Material (kabel)
Termoplast polyuretan (TPU)
Färg (kabel)
Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Längd
309 mm
Bredd
74 mm
Höjd
179 mm
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 62196-1
IEC 62196-3
EN 50620
EN 60751
Godkännanden
på begäran
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
13,45 kg
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140484504
eCl@ss
27.144.705,00
UNSPSC 24.0
25175004
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found