配套产品
配套产品
型号: 61 03 000 0145
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 50pol.
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 50pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固夹
D-Sub 5
电缆直径: 11 ... 14 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0145
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Typy akcesoriów Zacisk kablowy
  • Opis akcesoriów D-Sub 5
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura otoczenia -20 ... +90 °C
  • Średnica przewodu 11 ... 14 mm
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 23,03 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140157279
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400