配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 99 000 0622
crimp set FC 2
crimp set FC 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接插芯
用于单针, FC 2
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm² 用于FC 2插针
注释
比较
型号: 09 99 000 0622
crimp set FC 2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 工具
  • 系列 DIN 41612
  • 工具类型 压接插芯
  • 工具介绍
    用于单针
    FC 2
版本
  • 包装内容 每组套件包括定位器和压接插芯上部件和底部件
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.56 mm² 用于FC 2插针
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 78 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 82073090
  • GTIN 5713140107359
  • eCl@ss 21043852 压接工具插件
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较