Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Osanumero: 09 00 010 5605
grip frame with screwadapter
grip frame with screwadapter

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Grip frame, With screw adapter and screw to use in connection with 09 00 000 5602, Size: 10 B
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 00 010 5605
grip frame with screwadapter
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han-Modular®
  • Type of accessory Grip frame
  • Description of the accessory With screw adapter and screw to use in connection with 09 00 000 5602
Version
  • Size 10 B
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • Surface (accessories) Zinc plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 131 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140002845
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare