매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 07 003 0220 0
har-SAB M12/4/5p M23/19p
har-SAB M12/4/5p M23/19p

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
배전함
마스터 케이블 M23, 19 핀, LED 녹색/황색 적용
컨택트핀 개수: 5
포트 총 개수: 4
Notes
비교하다
품번들: 09 07 003 0220 0
har-SAB M12/4/5p M23/19p
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 배전함
  • 사양
    마스터 케이블 M23, 19 핀
    LED 녹색/황색 적용
버전
  • 포트 총 개수 4
  • 컨택트핀 개수 5
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 9 A
  • 정격 전압
    10 V DC
    30 V DC
  • 제한 온도 -30 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
  • 포트 당 채널 개수 2
  • 회로 로직 PNP
자재 특성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85371098
  • GTIN 5713140276949
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다