配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 0225 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0225 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Seria 圆形连接器 M12
  • Element 配电箱
  • Specyfikacje 预装主电缆
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Konstrukcja rdzenia 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Całkowita liczba portów 4
  • Liczba kontaktów 5
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 9 A
  • Napięcie znamionowe
    10 V DC
    30 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Liczba kanałów per port 2
  • Obwód logiczny PNP
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 500 g
  • Kraj pochodzenia 中国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140277120
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501