配套产品
配套产品
Cavi assemblati
52
型号: 09 07 004 1010 000
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
主电缆 M16,14 针
针数: 3
端口总数: 6
注释
比较
型号: 09 07 004 1010 000
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
52
产品详情
Identyfikacja
  • Seria Złącza okrągłe M8
  • Element Puszki dystrybucyjne
  • Specyfikacje Przewód Master M16, 14 pinów
Wersja
  • Całkowita liczba portów 6
  • Liczba kontaktów 3
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe
    10 V DC
    30 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Liczba kanałów per port 1
  • Obwód logiczny PNP
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140276734
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501