Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
系统电缆
52
Număr articol: 09 07 001 2010 0
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cutii de distribuţie
Cablu master pre-asamblat, Cu LED verde/galben
Număr de contacte: 3
Numărul total de porturi: 8
Note
Comparați
Număr articol: 09 07 001 2010 0
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
系统电缆
52
Detalii produs
标识
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 配电箱
  • 规格
    预装主电缆
    带绿色/黄色LED
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯结构 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • 端口总数 8
  • 针数 3
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压
    10 V DC
    30 V DC
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 每个端口的通道数量 1
  • 电路逻辑 PNP
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 870 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85371098
  • GTIN 5713140276772
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați