登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
系统电缆
52
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
M8
09 07 001 2010 1
型号: 09 07 001 2010 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2010 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Cordons
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Sorozat
Circular connectors M8
Elem
Distribution boxes
Specifikáció
Pre-assembled master cable
With LED green/yellow
Verzió
Kábelhossz
5 m
Magfelépítés
2x AWG 20 + 8x AWG 24
Összes port száma
8
Érintkezők száma
3
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
6 A
Névleges feszültség
10 V DC
30 V DC
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +85 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67
Csatornák száma portonként
1
Áramkör logikai hálózat
PNP
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (polyurethane)
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
597 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85371098
GTIN
5713140276796
eCl@ss
27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found