压接
用于 2mm har.bus HM 的工具
17 99 000 0026
型号: 17 99 000 0026
HAR-BUS HM UNTERST.,ME-LE.TYP A B25 AB25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底部工具
用于直式公连接器, 用于A型, 用于AB类型 , B型
注释
比较
型号: 17 99 000 0026
HAR-BUS HM UNTERST.,ME-LE.TYP A B25 AB25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Szerszámok
Szerszám típusa
Alsó szerszám
A szerszám leírása
egyenes apa csatlakozókhoz
A. típushoz
AB típushoz
B típushoz
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
135 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
82055980
GTIN
5713140123045
eCl@ss
21.049.090,00
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found