登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento scheda madre-scheda figlia
17 03 055 1401
型号: 17 03 055 1401
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 55
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 17 03 055 1401
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
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
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-
bus
®
HM
Identificazione
Tipo C
Elemento
Connettore maschio
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento press-in
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli
55
Configurazione contatti
- / K / K / K / K / K / -
Confezione
Tubo
Dettagli tecnici
File di contatti
7
Spazio di contatto (lato cavi)
2 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
2 mm
Corrente d'esercizio
1 A
Data rate
≤ 2.500 Mbit/s
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 41,25 N
Forza di prelievo
≥ 8,25 N
Classe di lavoro
1
Tensione di prova U
r.m.s.
0,75 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,4 mm
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto)
Beige
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Peso netto
9,97 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140198500
eCl@ss
27.460.201,00
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found