PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
17 03 055 2401
型号: 17 03 055 2401
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Conector macho
Terminação press-in
Corrente Nominal: 1 A
Contatos: 55
Reto
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 2
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Bege
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 03 055 2401
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-
bus
®
HM
Identificação
Tipo C
Elemento
Conector macho
Descrição do contato
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação press-in
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Número de Pólos
55
Configuração do contato
- / K / K / K / K / K / -
Conteúdo da embalagem
Tubo
Características técnicas
Fileiras de contatos
7
Espaçador de contato (lado da terminação)
2 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
2 mm
Corrente Nominal
1 A
Taxa de dados
≤ 2.500 Mbit/s
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 41,25 N
Força de retirada
≥ 8,25 N
Nível de desempenho
2
Teste a tensão U
r.m.s.
0,75 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
≥1,4 mm
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Cor (inserto)
Bege
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
20
Peso líquido
3,72 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140120587
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 11